Sızdırmazlık pulları, güvenilir ve etkili bir sızdırmazlık çözümü olarak kullanılır. Tasarımı sayesinde iki yüzey arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturarak sıvı, gaz ve diğer kirleticilerin sızmasını önler.
Sızdırmazlık pullarında bulunan silikon O-halka, yüzeye oturmasını ve aralıkları ya da kusurları kapatmasını sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Yeniden kullanılabilir ve -75C ile +205C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.
Malzeme: 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0180
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Dişliler için d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
25.5
|
M4
|
|||
| 63 Stokta |
14.5
|
M5
|
|||
| 58 Stokta |
25.5
|
M12
|
|||
| 21 Stokta |
25.5
|
M8
|
|||
| 33 Stokta |
25.5
|
M5
|
|||
| 45 Stokta |
25.5
|
M6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.5
|
M3
|
|||
| 100 Stokta |
14.5
|
M3
|
|||
| 14 Stokta |
25.5
|
M10
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin