Menü Arama

Sızdırmazlık Tapaları için Ayar Aletleri - İnç

Stokta

İnç için Genleşme Sızdırmazlık Tapası Kurulum Araçları, çeşitli uygulamalarda contalı tapaların etkili bir şekilde kurulumuna yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.

Sızdırmazlık tapaları, açılmış bir deliğe yerleştirilir ve genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları, deliği kalıcı olarak tıkamak ve contalamak için gövde malzemesine bastırılır. Bilye yerinde tutulur. O-Halka oluklarında diş açma, rayba çekme ve işleme gerekmez. Sadece bant ya da conta yeterlidir.

Ürün yelpazesi, çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır. Basınç uygulamadan önce, lütfen bilyenin tamamen oturduğundan emin olun. Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.
  • Çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır.
  • Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında kullanılır.
  • İnç boyutları için.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP0193

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 d2 d1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.137"
0.148"
0.156"
1 Stokta
0.137"
0.117"
0.125"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.400"
0.273"
0.281"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.137"
0.082"
0.093"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.137"
0.180"
0.187"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.400"
0.242"
0.250"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.400"
0.211"
0.218"
Ayarlama Aleti 0.156" 0.148" 3.94" Steel

20251147


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Ayarlama Aleti 0.125" 0.117" 3.94" Steel

20251116


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Ayarlama Aleti 0.281" 0.273" 3.94" Steel

20251260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Ayarlama Aleti 0.093" 0.082" 3.94" Steel

20251062


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Ayarlama Aleti 0.187" 0.180" 3.94" Steel

20251192


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Ayarlama Aleti 0.250" 0.242" 3.94" Steel

20251253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Ayarlama Aleti 0.218" 0.211" 3.94" Steel

20251222


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"