Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
103546011442
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 58,1433 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
İç Çap | 0.63 in |
---|---|
İç Çap | 16.0 mm |
Azami Uygulama Isısı | 266 °F |
Azami Uygulama Isısı | 130 °C |
Nominal İç Çap | 0.63 in |
Nominal İç Çap | 16.0 mm |
Nominal Dış Çap | 0.709 in |
Nominal Dış Çap | 18.0 mm |
Dış Çap | 0.709 in |
Dış Çap | 18.0 mm |
Toplam Çap | 0.709 in |
Toplam Çap | 18.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.591 in |
Toplam Uzunluk | 15.0 mm |
Şaft Çapı | 0.709 in |
Şaft Çapı | 18.0 mm |
Şaft Delik Çapı | 0.63 in |
Şaft Delik Çapı | 16.0 mm |
Yatak Malzemesi | Polyamide |
Yatak Tipi | Kayar Yatak |
Renk | Black |
Flanşlı | Hayır |
Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen |
Malzeme | PA 6.6, CF, PTFE |
Ölçüm Standardı | Metrik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin