Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.
Ortasından geçen şaft; mekanik, pnömatik veya hidrolik olarak çalıştırmak için kullanılır. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.
Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12108
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dahil | l1 | w3 | d1 | h1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakasız
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakalı
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakasız
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakasız
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakasız
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakalı
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakalı
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sıkıştırma Plakalı
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin