Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Dairesel veya kare yapısal boruları yerinde tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Tüp Şekli | Renk | Malzeme | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894,8135 TL - 894,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.653,1891 TL - 1.653,1891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2.454,3883 TL - 2.454,3883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.653,1891 TL - 1.653,1891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
899,1955 TL - 899,1955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.454,3883 TL - 2.454,3883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.560,6702 TL - 1.560,6702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.452,1974 TL - 2.452,1974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.643,2302 TL - 1.643,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.539,7564 TL - 1.539,7564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
899,1955 TL - 899,1955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.546,4289 TL - 1.546,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.442,3379 TL - 2.442,3379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.756,5632 TL - 1.756,5632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin