Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Dairesel veya kare yapısal boruları yerinde tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Tüp Şekli | Renk | Malzeme | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.546,4289 TL - 1.546,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.546,4289 TL - 1.546,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.489,643 TL - 2.489,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.756,5632 TL - 1.756,5632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.539,7564 TL - 1.539,7564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.756,5632 TL - 1.756,5632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.643,2302 TL - 1.643,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
Alüminyum
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.560,6702 TL - 1.560,6702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
899,1955 TL - 899,1955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
894,8135 TL - 894,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.560,6702 TL - 1.560,6702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin