Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
92,5168 TL - 142,3337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
12.0
Philips Tahrikli
6.8
56,7926 TL - 87,3732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
2.4
M4
16.0
Oluklu Baş
4.5
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
12.0
Oluklu Baş
8.5
90,0744 TL - 138,5756 TL 376 Stokta
12.0
3.6
M6
12.0
Oluklu Baş
6.8
72,1359 TL - 110,978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
3.0
M5
20.0
Oluklu Baş
5.6
56,1055 TL - 86,3162 TL 9551 Stokta
8.0
2.4
M4
12.0
Oluklu Baş
4.5
38,9306 TL - 59,8927 TL 6950 Stokta
4.0
1.3
M2
4.0
Oluklu Baş
2.35
116,7913 TL - 179,6787 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
30.0
Oluklu Baş
10.6
119,7683 TL - 184,2589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
40.0
Oluklu Baş
10.6
71,7541 TL - 110,3908 TL 9979 Stokta
10.0
3.0
M5
10.0
Oluklu Baş
5.6
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
30.0
Oluklu Baş
8.5
100,3031 TL - 154,3125 TL 181 Stokta
16.0
4.8
M8
20.0
Oluklu Baş
8.5
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
16.0
Oluklu Baş
8.5
108,5472 TL - 166,9956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
16.0
Oluklu Baş
10.6
111,2953 TL - 171,2232 TL 85 Stokta
20.0
6.0
M10
20.0
Oluklu Baş
10.6
100,3031 TL - 154,3125 TL 187 Stokta
16.0
4.8
M8
25.0
Oluklu Baş
8.5
56,4873 TL - 86,9034 TL 7493 Stokta
6.0
1.8
M3
6.0
Oluklu Baş
3.6
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
10.0
Oluklu Baş
2.75
114,0431 TL - 175,4511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
25.0
Oluklu Baş
10.6
92,5168 TL - 142,3337 TL 188 Stokta
12.0
3.6
M6
25.0
Oluklu Baş
6.8
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20244729

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 16.0 303 Stainless Steel

20225810

Fiyat Aralığı
87,3732 TL - 56,7926 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 303 Stainless Steel

20224301

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20224240

Fiyat Aralığı
138,5756 TL - 90,0744 TL

Stok Seviyeleri
376 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 303 Stainless Steel

20224233

Fiyat Aralığı
110,978 TL - 72,1359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 303 Stainless Steel

20224172

Fiyat Aralığı
86,3162 TL - 56,1055 TL

Stok Seviyeleri
9551 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 4.0 303 Stainless Steel

20223991

Fiyat Aralığı
59,8927 TL - 38,9306 TL

Stok Seviyeleri
6950 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 30.0 303 Stainless Steel

20224387

Fiyat Aralığı
179,6787 TL - 116,7913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 303 Stainless Steel

20224394

Fiyat Aralığı
184,2589 TL - 119,7683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20224202

Fiyat Aralığı
110,3908 TL - 71,7541 TL

Stok Seviyeleri
9979 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 30.0 303 Stainless Steel

20224349

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20224325

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20224318

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20224356

Fiyat Aralığı
166,9956 TL - 108,5472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 20.0 303 Stainless Steel

20224363

Fiyat Aralığı
171,2232 TL - 111,2953 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 303 Stainless Steel

20224332

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20224080

Fiyat Aralığı
86,9034 TL - 56,4873 TL

Stok Seviyeleri
7493 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20224059

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 303 Stainless Steel

20224370

Fiyat Aralığı
175,4511 TL - 114,0431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

20224288

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
188 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0