Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
92,5168 TL - 142,3337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
12.0
Philips Tahrikli
6.8
48,0903 TL - 73,9855 TL 64 Stokta
4.7
2.1
M2.5
12.0
Philips Tahrikli
2.75
83,9674 TL - 129,181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
30.0
Philips Tahrikli
8.5
82,441 TL - 126,8321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
7.5
M10
25.0
Philips Tahrikli
10.6
48,8539 TL - 75,1595 TL 266 Stokta
4.0
1.6
M2
12.0
Philips Tahrikli
2.35
82,441 TL - 126,8321 TL 1552 Stokta
12.0
4.6
M6
16.0
Philips Tahrikli
6.8
45,8003 TL - 70,4622 TL 268 Stokta
4.7
2.1
M2.5
8.0
Philips Tahrikli
2.75
55,6476 TL - 85,6115 TL 929 Stokta
6.0
2.4
M3
6.0
Philips Tahrikli
3.6
176,3318 TL - 271,2798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
16.0
Torx Tahrikli
6.8
164,1185 TL - 252,4901 TL 155 Stokta
10.0
3.7
M5
10.0
Torx Tahrikli
5.6
173,2782 TL - 266,5825 TL 37 Stokta
6.0
2.4
M3
12.0
Torx Tahrikli
3.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 15 Stokta
8.0
3.3
M4
8.0
Torx Tahrikli
4.5
80,1507 TL - 123,3092 TL 83 Stokta
16.0
6.0
M8
20.0
Philips Tahrikli
8.5
72,1359 TL - 110,978 TL 78 Stokta
10.0
1.6
M5
20.0
Philips Tahrikli
5.6
87,0209 TL - 133,8782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
12.0
Philips Tahrikli
8.5
68,7005 TL - 105,6935 TL 153 Stokta
8.0
3.1
M4
20.0
Philips Tahrikli
4.5
73,2808 TL - 112,7397 TL 203 Stokta
12.0
4.6
M6
30.0
Philips Tahrikli
6.8
67,1742 TL - 103,3446 TL 72 Stokta
10.0
3.7
M5
10.0
Philips Tahrikli
5.6
61,0672 TL - 93,9496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
3.1
M4
6.0
Philips Tahrikli
4.5
54,1969 TL - 83,3805 TL 1 Stokta
8.0
3.1
M4
8.0
Philips Tahrikli
4.5
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20244729

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 12.0 303 Stainless Steel

20223670

Fiyat Aralığı
73,9855 TL - 48,0903 TL

Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 30.0 303 Stainless Steel

20223922

Fiyat Aralığı
129,181 TL - 83,9674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 303 Stainless Steel

20223953

Fiyat Aralığı
126,8321 TL - 82,441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 12.0 303 Stainless Steel

20223632

Fiyat Aralığı
75,1595 TL - 48,8539 TL

Stok Seviyeleri
266 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 16.0 303 Stainless Steel

20223847

Fiyat Aralığı
126,8321 TL - 82,441 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20223656

Fiyat Aralığı
70,4622 TL - 45,8003 TL

Stok Seviyeleri
268 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20223687

Fiyat Aralığı
85,6115 TL - 55,6476 TL

Stok Seviyeleri
929 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 16.0 303 Stainless Steel

20225629

Fiyat Aralığı
271,2798 TL - 176,3318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20225575

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20225483

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20225513

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20223908

Fiyat Aralığı
123,3092 TL - 80,1507 TL

Stok Seviyeleri
83 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 303 Stainless Steel

20223823

Fiyat Aralığı
110,978 TL - 72,1359 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 303 Stainless Steel

20223885

Fiyat Aralığı
133,8782 TL - 87,0209 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 303 Stainless Steel

20223779

Fiyat Aralığı
105,6935 TL - 68,7005 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20223878

Fiyat Aralığı
112,7397 TL - 73,2808 TL

Stok Seviyeleri
203 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20223793

Fiyat Aralığı
103,3446 TL - 67,1742 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20223731

Fiyat Aralığı
93,9496 TL - 61,0672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20223748

Fiyat Aralığı
83,3805 TL - 54,1969 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5