Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
9267 Stokta
12.0
4.6
M6
20.0
Philips Tahrikli
6.8
183,202 TL - 281,8493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
20.0
Torx Tahrikli
8.5
164,1185 TL - 252,4901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
3.3
M4
10.0
Torx Tahrikli
4.5
164,1185 TL - 252,4901 TL 837 Stokta
8.0
3.3
M4
12.0
Torx Tahrikli
4.5
9189 Stokta
4.7
2.1
M2.5
10.0
Philips Tahrikli
2.75
83,9674 TL - 129,181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
7.5
M10
30.0
Philips Tahrikli
10.6
67,1742 TL - 103,3446 TL 5284 Stokta
6.0
2.4
M3
20.0
Philips Tahrikli
3.6
54,1969 TL - 83,3805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
3.1
M4
10.0
Philips Tahrikli
4.5
64,8842 TL - 99,8213 TL 2 Stokta
10.0
3.7
M5
12.0
Philips Tahrikli
5.6
45,8003 TL - 70,4622 TL 174 Stokta
4.0
1.6
M2
4.0
Philips Tahrikli
2.35
86,2573 TL - 132,7043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
7.5
M10
40.0
Philips Tahrikli
10.6
80,1507 TL - 123,3092 TL 73 Stokta
16.0
6.0
M8
16.0
Philips Tahrikli
8.5
2946 Stokta
6.0
2.4
M3
8.0
Philips Tahrikli
3.6
48,0903 TL - 73,9855 TL 1671 Stokta
4.0
1.6
M2
10.0
Philips Tahrikli
2.35
11918 Stokta
6.0
2.4
M3
10.0
Philips Tahrikli
3.6
82,441 TL - 126,8321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
7.5
M10
20.0
Philips Tahrikli
10.6
45,8003 TL - 70,4622 TL 664 Stokta
4.7
2.1
M2.5
6.0
Philips Tahrikli
2.75
173,2782 TL - 266,5825 TL 36 Stokta
6.0
2.4
M3
10.0
Torx Tahrikli
3.6
80,1507 TL - 123,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
7.5
M10
16.0
Philips Tahrikli
10.6
9390 Stokta
6.0
2.4
M3
12.0
Philips Tahrikli
3.6
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 303 Stainless Steel

20223854


Stok Seviyeleri
9267 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20225681

Fiyat Aralığı
281,8493 TL - 183,202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

20225520

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 303 Stainless Steel

20225537

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
837 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20223663


Stok Seviyeleri
9189 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 30.0 303 Stainless Steel

20223960

Fiyat Aralığı
129,181 TL - 83,9674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 303 Stainless Steel

20223724

Fiyat Aralığı
103,3446 TL - 67,1742 TL

Stok Seviyeleri
5284 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

20223755

Fiyat Aralığı
83,3805 TL - 54,1969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 303 Stainless Steel

20223809

Fiyat Aralığı
99,8213 TL - 64,8842 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 4.0 303 Stainless Steel

20223601

Fiyat Aralığı
70,4622 TL - 45,8003 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 303 Stainless Steel

20223977

Fiyat Aralığı
132,7043 TL - 86,2573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20223892

Fiyat Aralığı
123,3092 TL - 80,1507 TL

Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 8.0 303 Stainless Steel

20223694


Stok Seviyeleri
2946 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 10.0 303 Stainless Steel

20223625

Fiyat Aralığı
73,9855 TL - 48,0903 TL

Stok Seviyeleri
1671 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 303 Stainless Steel

20223700


Stok Seviyeleri
11918 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 20.0 303 Stainless Steel

20223946

Fiyat Aralığı
126,8321 TL - 82,441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 6.0 303 Stainless Steel

20223649

Fiyat Aralığı
70,4622 TL - 45,8003 TL

Stok Seviyeleri
664 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 303 Stainless Steel

20225476

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20223939

Fiyat Aralığı
123,3092 TL - 80,1507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20223717


Stok Seviyeleri
9390 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6