Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
80,1507 TL - 123,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
7.5
M10
16.0
Philips Tahrikli
10.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 837 Stokta
8.0
3.3
M4
12.0
Torx Tahrikli
4.5
54,1969 TL - 83,3805 TL 1 Stokta
8.0
3.1
M4
8.0
Philips Tahrikli
4.5
173,2782 TL - 266,5825 TL 36 Stokta
6.0
2.4
M3
10.0
Torx Tahrikli
3.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 140 Stokta
10.0
1.6
M5
20.0
Torx Tahrikli
5.6
82,441 TL - 126,8321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
12.0
Philips Tahrikli
6.8
67,1742 TL - 103,3446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
3.7
M5
16.0
Philips Tahrikli
5.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 36720 Stokta
10.0
3.7
M5
12.0
Torx Tahrikli
5.6
176,3318 TL - 271,2798 TL 96 Stokta
12.0
4.6
M6
20.0
Torx Tahrikli
6.8
173,2782 TL - 266,5825 TL 16 Stokta
6.0
2.4
M3
6.0
Torx Tahrikli
3.6
183,202 TL - 281,8493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
20.0
Torx Tahrikli
8.5
116,7913 TL - 179,6787 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
30.0
Oluklu Baş
10.6
74,044 TL - 113,9137 TL 9460 Stokta
10.0
3.0
M5
12.0
Oluklu Baş
5.6
52,8995 TL - 81,384 TL 84 Stokta
8.0
2.4
M4
10.0
Oluklu Baş
4.5
39,6937 TL - 61,0672 TL 57 Stokta
4.0
1.3
M2
8.0
Oluklu Baş
2.35
108,5472 TL - 166,9956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
16.0
Oluklu Baş
10.6
92,5168 TL - 142,3337 TL 188 Stokta
12.0
3.6
M6
25.0
Oluklu Baş
6.8
44,274 TL - 68,1133 TL 41 Stokta
4.0
1.3
M2
12.0
Oluklu Baş
2.35
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
8.0
Oluklu Baş
2.75
38,9306 TL - 59,8927 TL 6950 Stokta
4.0
1.3
M2
4.0
Oluklu Baş
2.35
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20223939

Fiyat Aralığı
123,3092 TL - 80,1507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 303 Stainless Steel

20225537

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
837 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20223748

Fiyat Aralığı
83,3805 TL - 54,1969 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 303 Stainless Steel

20225476

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 303 Stainless Steel

20225605

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20223830

Fiyat Aralığı
126,8321 TL - 82,441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 16.0 303 Stainless Steel

20223816

Fiyat Aralığı
103,3446 TL - 67,1742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 303 Stainless Steel

20225582

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
36720 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 303 Stainless Steel

20225636

Fiyat Aralığı
271,2798 TL - 176,3318 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20225452

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20225681

Fiyat Aralığı
281,8493 TL - 183,202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 30.0 303 Stainless Steel

20224387

Fiyat Aralığı
179,6787 TL - 116,7913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 303 Stainless Steel

20224219

Fiyat Aralığı
113,9137 TL - 74,044 TL

Stok Seviyeleri
9460 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

20225742

Fiyat Aralığı
81,384 TL - 52,8995 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 8.0 303 Stainless Steel

20224004

Fiyat Aralığı
61,0672 TL - 39,6937 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20224356

Fiyat Aralığı
166,9956 TL - 108,5472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

20224288

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
188 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 12.0 303 Stainless Steel

20224028

Fiyat Aralığı
68,1133 TL - 44,274 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20224042

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 4.0 303 Stainless Steel

20223991

Fiyat Aralığı
59,8927 TL - 38,9306 TL

Stok Seviyeleri
6950 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0