Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
92,5168 TL - 142,3337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
3.6
M6
30.0
Oluklu Baş
6.8
111,2953 TL - 171,2232 TL 85 Stokta
20.0
6.0
M10
20.0
Oluklu Baş
10.6
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
30.0
Oluklu Baş
8.5
58,014 TL - 89,2519 TL 4859 Stokta
6.0
1.8
M3
12.0
Oluklu Baş
3.6
119,7683 TL - 184,2589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
40.0
Oluklu Baş
10.6
72,1359 TL - 110,978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
3.0
M5
20.0
Oluklu Baş
5.6
100,3031 TL - 154,3125 TL 181 Stokta
16.0
4.8
M8
20.0
Oluklu Baş
8.5
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
16.0
Oluklu Baş
8.5
61,8307 TL - 95,1241 TL 97 Stokta
8.0
2.4
M4
8.0
Oluklu Baş
4.5
68,7005 TL - 105,6935 TL 178 Stokta
8.0
2.4
M4
20.0
Oluklu Baş
4.5
100,3031 TL - 154,3125 TL 187 Stokta
16.0
4.8
M8
25.0
Oluklu Baş
8.5
114,0431 TL - 175,4511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
25.0
Oluklu Baş
10.6
92,5168 TL - 142,3337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
12.0
Philips Tahrikli
6.8
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20224295

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 20.0 303 Stainless Steel

20224363

Fiyat Aralığı
171,2232 TL - 111,2953 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 30.0 303 Stainless Steel

20224349

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20224127

Fiyat Aralığı
89,2519 TL - 58,014 TL

Stok Seviyeleri
4859 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 303 Stainless Steel

20224394

Fiyat Aralığı
184,2589 TL - 119,7683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 303 Stainless Steel

20224233

Fiyat Aralığı
110,978 TL - 72,1359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20224325

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20224318

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20224158

Fiyat Aralığı
95,1241 TL - 61,8307 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 303 Stainless Steel

20224189

Fiyat Aralığı
105,6935 TL - 68,7005 TL

Stok Seviyeleri
178 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 303 Stainless Steel

20224332

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 303 Stainless Steel

20224370

Fiyat Aralığı
175,4511 TL - 114,0431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20244729

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8