Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı - Bilyeli Sıkıştırma

Stokta

Bilyeli Sıkıştırmalı Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.

Gövde, yay ve bilyeli rulman parçalarından oluşur. Bilyeli rulmanı yerinde tutan yaya bastırıldığında kelepçelenecek nesneyle temas edip sıkıca yerine oturtur. Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde bilyeli rulman parçayı serbest bırakarak hızlıca çıkarılmasını sağlar.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
  • Gövde, yay ve bilyeli rulman parçalarından oluşur.
  • Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Clamping force N d2 Shear strength N Malzeme h1 d3 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0
Steel
34.0
Quarter Turn Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0
Stainless Steel
34.0
Quarter Turn Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
Steel
14.0
Locating Bush and Receiver
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
Stainless Steel
32.0
Push Button Lock
10 Stokta
25.0
Steel
25.0
Quarter Turn Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0
Steel
34.0
Quarter Turn Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
Stainless Steel
19.0
Push Button Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
Stainless Steel
25.0
Quarter Turn Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
Steel
25.0
Quarter Turn Lock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
Steel
14.0
Locating Bush and Receiver
18 Stokta
8.0
Steel
16.0
Locating Bush and Receiver
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
Steel
16.0
Locating Bush and Receiver
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 28.0 Steel

20191979


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 28.0 Stainless Steel

20190750


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M16 x 1.5 29.0 Steel

20190361


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M16 x 1.0 23.0 Stainless Steel

20190699


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 23.0 Steel

20190736


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 28.0 Steel

20190767


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M16 x 1.0 23.0 Stainless Steel

20190569


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 23.0 Stainless Steel

20190743


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 23.0 Steel

20190576


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M16 x 1.5 29.0 Steel

20190354


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M20 x 1.5 45.0 Steel

20190330


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Malzeme
    Steel
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M20 x 1.5 45..0 Steel

20190347


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Malzeme
    Steel