Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı - Kam Kilitleme - Geri Çekme

Stokta

Kam kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.

Parça bırakıldığında tek dokunuşlu kam kolu, kelepçe şaftını tamamen geri çekerek kelepçenin emniyetli bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Bunu kol kapalı konumdayken yapmak için açık konuma getirin. Çıt sesi duyduğunuzda tamamen kelepçelenmiştir. Serbest bırakmak için kolu kapalı konuma getirin.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 130C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
  • Parça bırakıldığında tek dokunuşlu kam kolu, kelepçe şaftını tamamen geri çeker.
  • 130C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR33946, SR33947

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
36.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
16 Stokta
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
26.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 38.0 Steel

20190590


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    T-Handle
  • Kulp Malzemesi
    Plastik
  • For single panel thickness
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 30.0 Steel

20190781


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    T-Handle
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • For single panel thickness
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 30.0 Steel

20190583


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    T-Handle
  • Kulp Malzemesi
    Plastik
  • For single panel thickness
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 38.0 Steel

20190798


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    T-Handle
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • For single panel thickness
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0