Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları için Pimler

Stokta

Bu Pimler, tek dokunuşlu bağlantı elemanları ve bilyeli sıkıştırma ile birlikte kullanılır. Etkili, güvenilir ve emniyetli tespit için kullanılır.

Alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Şişeleme süreçleri, makine kapakları veya dişliler ve tahrik kayışları değişimi gibi çok farklı uygulamalarda kullanılır. Tek dokunuşlu bağlantı elemanı - bilyeli sıkıştırma ile tam yüzey teması sağlar ve azami pim gücü oluşturur.

Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

  • Etkili, güvenilir ve emniyetli tespit için kullanılır.
  • Alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir.
  • Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SR33950, SR33930, SR33923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme d1 A/F Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
8.0
6.0
26 Stokta
Steel
6.0
5.0
15 Stokta
Stainless Steel
8.0
7.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0
5.0
Pim 8.0 M5 x 0.8 Steel

20190323


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Weight g
    7.0
  • Malzeme
    Steel
Pim 6.0 M4 x 0.7 Steel

20190507


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Weight g
    2.0
  • Malzeme
    Steel
Pim 8.0 M5 x 0.8 Stainless Steel

20190774


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Weight g
    3.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
Pim 6.0 M4 x 0.7 Stainless Steel

20190545


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Weight g
    2.0
  • Malzeme
    Stainless Steel