Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 108 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 3298 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 57 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 22 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
|||
| 4940 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 3120 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 238 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 2920 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 10 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
|||
| 34 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 3080 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 3781 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Çift Hareketli Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 2544 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 9456 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 360 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 96 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||
| 19458 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin