Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.375,7809 TL - 2.311,3119 TL | 720 Stokta | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | 324 Stokta | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Cıvata Delikli Tekerlek
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 249,7119 TL - 249,7119 TL | 19584 Stokta | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Cıvata Delikli Tekerlek
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 326,9911 TL - 326,9911 TL | 24 Stokta | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Cıvata Delikli Tekerlek
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 168,6475 TL - 283,3278 TL | 1368 Stokta | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
 |  | ||
| 267,691 TL - 449,7209 TL | 128 Stokta | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
 |  | ||
| 298,3924 TL - 501,2993 TL | 32 Stokta | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Dişli Milli Tekerlek
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 212,8071 TL - 357,5158 TL | 53 Stokta | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
 |  | ||
| 207,5499 TL - 348,6839 TL | 45 Stokta | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Dişli Milli Tekerlek
 | 
50.0 kg
 
50.0 kg
 | ||
| 199,3489 TL - 334,9062 TL | 84 Stokta | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Döner Plakalı Tekerlek
 | 
35.0 kg
 
35.0 kg
 | ||
| 160,1309 TL - 269,02 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Döner Plakalı Tekerlek
 | 
50.0 kg
 
50.0 kg
 | ||
| 145,411 TL - 244,2907 TL | 124 Stokta | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Döner Plakalı Tekerlek
 | 
40.0 kg
 
40.0 kg
 | ||
| 224,0572 TL - 376,4161 TL | 251 Stokta | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
 |  | ||
| 750,7127 TL - 1.261,1973 TL | 14 Stokta | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
 |  | ||
| 400,1698 TL - 672,2853 TL | 84 Stokta | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
 |  | ||
| 367,8912 TL - 618,0572 TL | 38 Stokta | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Dişli Milli Tekerlek
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 280,9389 TL - 471,9774 TL | 80 Stokta | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Dişli Milli Tekerlek
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 231,1017 TL - 388,2509 TL | 72 Stokta | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Dişli Milli Tekerlek
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 206,3934 TL - 346,7409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Dişli Milli Tekerlek
 | 
40.0 kg
 
40.0 kg
 | ||
| 259,49 TL - 435,9432 TL | 288 Stokta | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
 |  | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin