Menü Arama

Tırnak Milli Ayak

Stokta

Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.

Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.

There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Yüksekliği Vida Deliği Çapı Yük Kapasitesi Sap Uzunluğu Taban Çapı Satın Al
60,1299 TL - 60,1299 TL 599 Stokta
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
38,6931 TL - 38,6931 TL 1983 Stokta
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
30,6544 TL - 30,6544 TL 5200 Stokta
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
30,6544 TL - 30,6544 TL 4400 Stokta
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
66,1322 TL - 66,1322 TL 3155 Stokta
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
38,6931 TL - 38,6931 TL 37552 Stokta
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 70.0 mm 58.0 mm PA

551063

Fiyat Aralığı
60,1299 TL - 60,1299 TL

Stok Seviyeleri
599 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    8.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    58.0 mm
Tırnak Milli Ayak 4 (İçi Boş Taban) 60.0 mm 36.0 mm PA

551064

Fiyat Aralığı
38,6931 TL - 38,6931 TL

Stok Seviyeleri
1983 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T4
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 49.0 mm 36.0 mm PA

551065

Fiyat Aralığı
30,6544 TL - 30,6544 TL

Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Din Kızak Klipsi
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 50.0 mm 31.0 mm PA

551061

Fiyat Aralığı
30,6544 TL - 30,6544 TL

Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Vidalı Ayaklar
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    31.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 55.0 mm 63.0 mm PA

551066

Fiyat Aralığı
66,1322 TL - 66,1322 TL

Stok Seviyeleri
3155 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Vidalı Ayaklar
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    63.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 54.0 mm 58.0 mm PA

551062

Fiyat Aralığı
38,6931 TL - 38,6931 TL

Stok Seviyeleri
37552 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T2
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    58.0 mm