Menü Arama

Tırnaklı PCR ile Paralel Koruma Tapaları

Stokta

A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTLLPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L D h d Satın Al
5,2555 TL - 8,1753 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
7,6576 TL - 11,9119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
7,9674 TL - 12,3937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
5,6872 TL - 8,8468 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
6,4055 TL - 9,9642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
6,6658 TL - 10,3691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
5,5785 TL - 8,6776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
6,936 TL - 10,7894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
5,9178 TL - 9,2056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
8,4517 TL - 9,3908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
132.0 mm
4,5768 TL - 7,1194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
4,3988 TL - 6,8427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
3,9243 TL - 6,1046 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
0,8468 TL - 1,3172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
6,1584 TL - 9,5797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
8,1255 TL - 12,6397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
2,8568 TL - 4,4439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
3,8057 TL - 5,92 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
2,3823 TL - 3,7058 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
5,0513 TL - 7,8575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
  • / 4
Paralel Koruma Tapası 52.0 mm LDPE - PCR Green

20746650

Fiyat Aralığı
8,1753 TL - 5,2555 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 84.0 mm LDPE - PCR Green

20746841

Fiyat Aralığı
11,9119 TL - 7,6576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 94.0 mm LDPE - PCR Green

20746865

Fiyat Aralığı
12,3937 TL - 7,9674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 57.0 mm LDPE - PCR Green

20746698

Fiyat Aralığı
8,8468 TL - 5,6872 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 68.0 mm LDPE - PCR Green

20746759

Fiyat Aralığı
9,9642 TL - 6,4055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 73.0 mm LDPE - PCR Green

20746773

Fiyat Aralığı
10,3691 TL - 6,6658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 58.0 mm LDPE - PCR Green

20746681

Fiyat Aralığı
8,6776 TL - 5,5785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 75.0 mm LDPE - PCR Green

20746797

Fiyat Aralığı
10,7894 TL - 6,936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 59.0 mm LDPE - PCR Green

20746711

Fiyat Aralığı
9,2056 TL - 5,9178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 132.0 mm LDPE - PCR Green

20746896

Fiyat Aralığı
9,3908 TL - 8,4517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 40.0 mm LDPE - PCR Green

20746582

Fiyat Aralığı
7,1194 TL - 4,5768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 38.5 mm LDPE - PCR Green

20746568

Fiyat Aralığı
6,8427 TL - 4,3988 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 35.5 mm LDPE - PCR Green

20746520

Fiyat Aralığı
6,1046 TL - 3,9243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 4.3 mm LDPE - PCR Green

20746216

Fiyat Aralığı
1,3172 TL - 0,8468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 62.0 mm LDPE - PCR Green

20746735

Fiyat Aralığı
9,5797 TL - 6,1584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 96.0 mm LDPE - PCR Green

20746872

Fiyat Aralığı
12,6397 TL - 8,1255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 27.0 mm LDPE - PCR Green

20746438

Fiyat Aralığı
4,4439 TL - 2,8568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 35.0 mm LDPE - PCR Green

20746513

Fiyat Aralığı
5,92 TL - 3,8057 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 24.5 mm LDPE - PCR Green

20746391

Fiyat Aralığı
3,7058 TL - 2,3823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 48.0 mm LDPE - PCR Green

20746636

Fiyat Aralığı
7,8575 TL - 5,0513 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Renk
    Green