20759810
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 441,1694 TL |
50 - 99 | 352,9355 TL |
100 - 199 | 330,9686 TL |
200 + | 309,0016 TL |
Clevis Size | 6x24 |
---|---|
Thread hand | Right Hand |
Diş Tipi | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 ±0.5 | 43.0 |
l3 | 36.0 |
l4 | 9.0 |
w1 tol. B13 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
l5 | 14.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 40.0 |
h3 | 35.0 |
h4 | 6.0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin