Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10x1.25 10x20 20.0 303 Stainless Steel

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Ürün kodu:

20759872

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 732,2314 TL
50 - 99 585,7851 TL
100 - 199 549,1735 TL
200 + 512,5619 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

732,23 TL

1 x 732,2314 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x20
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10x1.25
d3 18.0
l2 ±0.5 50.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 20.0
h2 46.0
h3 39.0
h4 10.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin