Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8x1 8x32 32.0 303 Stainless Steel

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Ürün kodu:

20760052

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 922,9776 TL
50 - 99 738,4553 TL
100 - 199 692,3247 TL
200 + 646,1942 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

922,98 TL

1 x 922,9776 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x32
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8x1
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 54.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin