Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x48 48.0 303 Stainless Steel

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Ürün kodu:

20760120

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.516,0851 TL
50 - 99 1.212,9413 TL
100 - 199 1.137,1553 TL
200 + 1.061,3694 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.516,09 TL

1 x 1.516,0851 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x48
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 175.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin