Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 303 Stainless Steel

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Ürün kodu:

20760144

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 2.444,5545 TL
50 - 99 1.955,79 TL
100 - 199 1.833,5074 TL
200 + 1.711,2247 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.444,55 TL

1 x 2.444,5545 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x32
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 282.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin