Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.
Birçok iş parçasını etkili bir şekilde kelepçeler. Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır. Çenenin merkez çizgisi, iş parçasının merkez çizgisinin üzerinde olduğu sürece dairesel çubukları kelepçelemek için kullanılabilir. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR12130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.358,053 TL - 2.774,0643 TL | 20 Stokta |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
||
| 3.960,4669 TL - 4.659,3921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
||
| 2.518,0321 TL - 2.962,5643 TL | 7 Stokta |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
||
| 2.304,6173 TL - 2.711,4495 TL | 8 Stokta |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
||
| 2.518,0321 TL - 2.962,5643 TL | 8 Stokta |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
||
| 2.396,0808 TL - 2.818,9765 TL | 9 Stokta |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
||
| 6.032,6556 TL - 7.097,1069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin