Menü Arama

Uniforce Kelepçeler - İşlenebilir

Stokta

İşlenebilir Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Kelepçe çeneleri, iş parçanızın şekline uyması için işlenecek ek malzemeyi içerir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve uyarlanabilirdir. İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.

Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken çok etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve doğruluk sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir.
  • İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR12140

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Satın Al
1 Stokta
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
28 Stokta
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
20 Stokta
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
12 Stokta
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
6 Stokta
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
Uniforce Kelepçe M12 M5 47.5 Alüminyum

20267179


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Uniforce Kelepçe M16 M6 63.5 Alüminyum

20267186


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Uniforce Kelepçe M6 M4 23.9 Alüminyum

20267155


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Uniforce Kelepçe M4 M2 15.7 Alüminyum

20267148


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce Kelepçe M8 M4 31.8 Alüminyum

20267162


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8