Menü Arama

Versa Kavrama Tutucular ve Kelepçeler

Üretimde

Versa Kavrama Tutucular ve Kelepçeler, iş parçasına girerek takılmak üzere tasarlanmış delme dişleri ile güçlendirilmiş kavrama sunarak yan ve yatay hareketi sınırlar. Alevle kesilmiş ve negatif eğimli parçaları bile kavrayabilirler.

Tutucular ve kelepçeler; düzensiz şekilli parçalar, dairesel tüpler veya düz yüzeyler üzerinde güvenli ve ayarlanabilir kavrama sağlar. Kelepçeleme kuvveti, uygulamaya özel ihtiyaçları karşılamak üzere ayarlanabildiğinden mükemmel stabilite ve kuvvetin uygun bir şekilde dağılmasını garanti eder. Böylece işlem sırasında kayma veya hareket olasılığı en aza indirilir.

Uygulamada kurulumu basittir ve tesisat, elektrik işleri, makine işleme ve otomotiv alanlarında yaygın olarak kullanılır.

  • İş parçasına girerek takılmak üzere tasarlanmış delme dişleri ile güçlendirilmiş kavrama sunar.
  • Düzensiz şekilli parçalarda güvenli ve ayarlanabilir kavrama sağlar.
  • Tesisat, elektrik işleri, makine işleme ve otomotiv uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel, Hardened Steel Seri Kodu: SR12036

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 h1 d1 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.73
11.94
19.0-19.05
Gripper
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9
9.5
19.1
Clamp
Versagrip Tutucu 11.94 M5 Steel

20266257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Gripper
  • h1
    11.94
  • h2
    6.73
  • h3
    5.21
  • d1
    19.0-19.05
Versagrip Kelepçe 9.5 M5 Hardened Steel

20267551


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Clamp
  • h1
    9.5
  • h2
    5.9
  • d1
    19.1
  • d2
    M5