Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|
| 39600 Stokta |
2.000 in
50.8 mm
|
|||
| 31500 Stokta |
1.500 in
38.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.000 in
25.4 mm
|
|||
| 150000 Stokta |
0.875 in
22.2 mm
|
|||
| 142560 Stokta |
1.188 in
30.2 mm
|
|||
| 499482 | 1626900 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 53860 Stokta |
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin