Dişli genişletme bağlantı elemanları olarak da bilinen XYZ Genişletme Pimleri, iç çapta parçaları sıkıca bağlamak için güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunan benzersiz bir tasarıma sahiptir.
Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlarken iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında uygun boşluk oluşturur. Ayrıca, dişli tasarımı sayesinde önceden açılmış deliklere kolayca geçirilir. Pimlerin uzatılmasını yönetmeyi sağlayarak güvenli bir çözüm sunar.
Delinmiş veya açılmış deliğe hassas konumlandırarak oturtulur ya da parçayı daha da güçlendirmek ve aşınma direnci oluşturmak için güçlendirilmiş matkap ucuna yerleştirilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkı ve güvenli bir şekilde oturur. Mezar taşları, basınçlı su işlemleri, kılavuz ve tespit plakaları, ayrıca elektronik imalat, endüstriyel makineler ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR12059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 min | h2 | d1 | h1 | d2 +0.00|-0.025 | h3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.163,6521 TL - 2.545,5695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
15.0
|
M12x1.75
|
40.0
|
12.0
|
12.0
|
||
2.525,5721 TL - 2.971,4156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
16.0
|
M16x2.00
|
45..0
|
16.0
|
16.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin