Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Supplied in rolls of 20.0 metres. Easy to apply adhesive seal. One of the types in the range splits down the centre, creating two two equal 10.0 metre parts. Made from black EPDM.
Series Code :SR5556
Seri Kodu: SR5556 ,SR6491
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.138,3745 TL - 2.138,3745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.433,4026 TL - 2.433,4026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.290,4057 TL - 1.290,4057 TL | 255 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5.947,453 TL - 5.947,453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2.064,7753 TL - 2.064,7753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5.323,6464 TL - 5.323,6464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 2.580,9165 TL - 2.580,9165 TL | 288 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3.391,9806 TL - 3.391,9806 TL | 2 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin