Menü Arama

Yaprak Menteşe 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Zinc Alloy

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Ürün kodu:

099112E

3800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Toplam Kalınlık 11.0 mm
Toplam Genişlik 50.0 mm
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Malzeme Zinc Alloy
Montaj Deliği Sayısı 2
Delik Çapı 6.3 mm
GTIP Numarası 8302420090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin