An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5621
Seri Kodu: SR5621 ,SR5630
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907,4791 TL - 907,4791 TL | 16 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 724,3221 TL - 724,3221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 696,2491 TL - 1.169,6986 TL | 30 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 641,3652 TL - 641,3652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 868,1561 TL - 1.458,5022 TL | 432 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 670,2791 TL - 1.126,0689 TL | 1368 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 541,1649 TL - 909,1571 TL | 84 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 580,3829 TL - 975,0433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 451,2687 TL - 758,1315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin