20749750
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
200 - 1999 | 6,2583 TL |
2000 - 9999 | 4,4702 TL |
10000 + | 4,0232 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.469 in |
---|---|
d1 | 11.9 mm |
d2 | 0.866 in |
d2 | 22.0 mm |
D | 21.6 mm |
D | 0.85 in |
H | 31.0 mm |
H | 1.22 in |
Asgari Delik Çapı | 12.8 mm |
Asgari Delik Çapı | 0.504 in |
Azami Delik Çapı | 21.0 mm |
Azami Delik Çapı | 0.827 in |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin