20749774
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 7,8422 TL |
1000 - 4999 | 5,6015 TL |
5000 + | 5,0414 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.701 in |
---|---|
d1 | 17.8 mm |
d2 | 1.374 in |
d2 | 34.9 mm |
D | 34.5 mm |
D | 1.358 in |
H | 1.213 in |
H | 30.8 mm |
Asgari Delik Çapı | 0.709 in |
Asgari Delik Çapı | 18.0 mm |
Azami Delik Çapı | 34.5 mm |
Azami Delik Çapı | 1.358 in |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin