20749781
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 499 | 12,363 TL |
500 - 2499 | 8,8307 TL |
2500 + | 7,9476 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.992 in |
---|---|
d1 | 25.2 mm |
d2 | 48.0 mm |
d2 | 1.89 in |
D | 42.0 mm |
D | 1.654 in |
H | 2.055 in |
H | 52.2 mm |
Asgari Delik Çapı | 1.004 in |
Asgari Delik Çapı | 25.5 mm |
Azami Delik Çapı | 1.654 in |
Azami Delik Çapı | 42.0 mm |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin