20749804
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
30 - 299 | 17,4834 TL |
300 - 1499 | 12,4882 TL |
1500 + | 11,2393 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 1.496 in |
---|---|
d1 | 38.0 mm |
d2 | 2.362 in |
d2 | 60.0 mm |
D | 2.453 in |
D | 62.3 mm |
H | 2.106 in |
H | 53.5 mm |
Asgari Delik Çapı | 1.516 in |
Asgari Delik Çapı | 38.5 mm |
Azami Delik Çapı | 2.343 in |
Azami Delik Çapı | 59.5 mm |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin