Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Black

Ürün kodu:

20749828

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 749 23,6108 TL
750 + 21,2497 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

3.541,62 TL

150 x 23,6108 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 68.5 mm
d2 83.5 mm
D 89.3 mm
H 59.2 mm
Asgari Delik Çapı 69.0 mm
Azami Delik Çapı 83.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin