20749897
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 - 99 | 55,5177 TL |
100 + | 49,966 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 185.0 mm |
---|---|
d1 | 7.283 in |
d2 | 8.268 in |
d2 | 210.0 mm |
D | 8.811 in |
D | 223.8 mm |
H | 80.0 mm |
H | 3.15 in |
Asgari Delik Çapı | 185.5 mm |
Asgari Delik Çapı | 7.303 in |
Azami Delik Çapı | 8.228 in |
Azami Delik Çapı | 209.0 mm |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin