Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Black

Ürün kodu:

20749910

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 78,4622 TL
50 + 70,616 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

784,62 TL

10 x 78,4622 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 228.0 mm
d2 260.0 mm
D 279.0 mm
H 80.0 mm
Asgari Delik Çapı 228.5 mm
Azami Delik Çapı 259.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin