20749927
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 99,9422 TL |
50 + | 89,948 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 10.079 in |
---|---|
d1 | 256.0 mm |
d2 | 11.496 in |
d2 | 292.0 mm |
D | 12.362 in |
D | 314.0 mm |
H | 3.15 in |
H | 80.0 mm |
Asgari Delik Çapı | 10.157 in |
Asgari Delik Çapı | 258.0 mm |
Azami Delik Çapı | 11.417 in |
Azami Delik Çapı | 290.0 mm |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin