Menü Arama

Yivli Boru Ucu Tapaları PCR

Üretimde

Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
46 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler D H Boru Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2"
31.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
  • / 3
Dişli Boru Ucu Tapası 54.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749477


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    54.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 219.1 mm LDPE - PCR Yeşil

20749729


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Boru Çapı
    219.1 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Renk
    Yeşil
Dişli Boru Ucu Tapası 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20749446


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/4"
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 22.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749354


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 40.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749439


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    30.8 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 85.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749521


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    30.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 92.4 mm LDPE - PCR Yeşil

20749613


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    30.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 160.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749682


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Boru Çapı
    160.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 38.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749422


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    30.8 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 108.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749569


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    35.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 105.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749620


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Boru Çapı
    105.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 206.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749712


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    40.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 16.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749545


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 168.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20749699


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Boru Çapı
    168.3 mm
  • Teknik özellikler
    6"
  • Renk
    Yeşil
Dişli Boru Ucu Tapası 50.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749460


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    25.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 57.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749590


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    25.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20749361


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    31.4 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 73.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749507


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Boru Çapı
    73.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 21.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20749347


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    31.4 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Dişli Boru Ucu Tapası 33.7 mm LDPE - PCR Yeşil

20749408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Boru Çapı
    33.7 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Renk
    Yeşil