PEEK'ten üretilen Oluklu Peynir Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Standart aletler kullanarak güvenli tork uygulaması sağlayan oluklu bir sürücüye sahip silindirik bir "peynir kafası" içerir. Yivli tasarım, kolay takma ve çıkarmaya yardımcı olur. Sağlam kafa şekli temas alanını artırarak monte edilmiş bileşenlerde yük dağılımını ve mekanik güvenilirliğini geliştirir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0088
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin