Menü Arama

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

Stokta

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kaster Tipi Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
21 Stokta
80.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
20 Stokta
80.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
120.0 kg
36 Stokta
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
152.9 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
12 Stokta
80.0 mm
Sabit Plaka
Phenolic
100.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Rubber
150.00 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
12 Stokta
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Phenolic
150.0 kg
32 Stokta
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Rubber
100.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
150.0 kg
16 Stokta
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
101.8 kg
24 Stokta
35.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
PA
15.0 kg
32 Stokta
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic Polymer
100.0 N
32 Stokta
80.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
120.0 kg
28 Stokta
100.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
Phenolic
150.0 kg
18 Stokta
80.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
28 Stokta
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Phenolic
150.0 kg
  • / 2
Kaster 80.0 mm 100.0 kg Cıvata Deliği Black

494715


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 80.0 mm 100.0 kg Cıvata Deliği Black

494705


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği Black

494706


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    120.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 50.0 mm Black

1337453


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    152.9 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm Black

494709


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm Black

494719


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 150.00 N Vidalı White

1337456


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.00 N
  • Tekerlek Malzemesi
    Rubber
Kaster 100.0 mm 152.9 kg Vidalı 100.0 mm Black

1337452


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 35.0 mm Black

494710


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 80.0 mm 100.0 N Vidalı White

1337454


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 N
  • Tekerlek Malzemesi
    Rubber
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 35.0 mm Black

494720


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 45.0 mm Black

1337451


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    101.8 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
Sabit Plakalı Tekerlek 35.0 mm Black

1337457


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm White

1337455


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 N
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic Polymer
Kaster 80.0 mm 101.8 kg Vidalı 100.0 mm Black

1337450


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Kaster 80.0 mm 100.0 kg Cıvata Deliği Black

494707


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği Black

494718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    120.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 150.0 kg Vidalı Black

494714


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Vidalı Black

494711


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Vidalı Black

494702


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic