Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 20.0 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753382

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
3000 - 14999 0,9372 TL
15000 + 0,8435 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 3000

Toplam fiyat:

2.811,60 TL

3000 x 0,9372 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin