Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 25.0 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753429

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 1,839 TL
3000 - 14999 1,3136 TL
15000 + 1,1822 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

551,70 TL

300 x 1,839 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 25.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin