Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Grey, White, Black Seri Kodu: SRILT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2909 TL - 14,4525 TL | 648 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
8,7008 TL - 13,5346 TL | 640 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
34,6882 TL - 38,5425 TL | 40 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
119,1757 TL - 132,4174 TL | 340 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
31,0061 TL - 48,2317 TL | 250 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
45,1269 TL - 50,141 TL | 120 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
23,8365 TL - 37,0791 TL | 125 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,0626 TL - 3,2084 TL | 59985 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,8905 TL - 2,9409 TL | 120632 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,2745 TL - 1,9826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,6994 TL - 2,6435 TL | 202500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,0807 TL - 3,2366 TL | 21250 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,0585 TL - 1,6466 TL | 58824 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,2098 TL - 3,4375 TL | 33516 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
12,8284 TL - 19,9554 TL | 4264 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,104 TL - 6,384 TL | 690 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
31,549 TL - 49,0762 TL | 199 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,365 TL - 2,1236 TL | 85500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
31,0739 TL - 48,3373 TL | 1125 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
30,9412 TL - 48,1307 TL | 1683 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin