Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Grey, White, Black Seri Kodu: SRILT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8284 TL - 19,9554 TL | 4264 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,4709 TL - 14,7325 TL | 4656 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6622 TL - 1,03 TL | 14100 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,8905 TL - 2,9409 TL | 120632 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,7553 TL - 1,1749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9211 TL - 1,4329 TL | 41800 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,7233 TL - 2,6806 TL | 9300 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9847 TL - 1,5319 TL | 43200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,9027 TL - 2,9599 TL | 5700 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6507 TL - 1,0123 TL | 405416 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,0807 TL - 3,2366 TL | 21250 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,567 TL - 5,5487 TL | 2159 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,9508 TL - 7,7012 TL | 22610 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,2909 TL - 14,4525 TL | 648 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
8,7008 TL - 13,5346 TL | 640 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
11,2028 TL - 17,4265 TL | 770 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6727 TL - 1,0464 TL | 150000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,0478 TL - 4,741 TL | 50160 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
30,9736 TL - 48,1812 TL | 227 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
33,1186 TL - 36,7984 TL | 1197 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin