Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Tube Inserts are designed to enhance the aesthetical finish for applications including industrial furniture, display cabinets and specialist vehicles. Its primary purpose is to protect against contaminants such as dirt, dust, moisture and corrosion.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTBPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | h | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin