Menü Arama

2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

Parlatılmış siyah Yuvarlak Boru Eklentisi ve Kaydırma, braketleri ve ayarlanabilir dengeleme ayaklarını yerleştirmek için iç dişlere sahiptir. İskemle ayakları veya koltuk tabanları gibi yuvarlak veya boru şeklindeki borulara takılmak üzere tasarlanmıştır. Metal dişi pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayarlama sağlar. HDPE malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

498569

10332 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 52,5498 TL
125 - 249 30,0285 TL
250 + 21,4489 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.313,75 TL

25 x 52,5498 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Malzeme HDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin