Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 12.0 mm

Erkek-dişi Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

TNM3-8-12-2

8500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 31,4241 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.142,41 TL

100 x 31,4241 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Round
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M3
Gövde Çapı 8.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu A 6.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 6.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 105 °C
Ara Parça Uzunluğu 12.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Female/Male
Diş Boyutu M3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin