Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli PCR

Üretimde

Designed to protect the raised face of a flange from dirt, moisture, paint and sandblasting during production, handling, and transportation. Provides a snug fit for convenient protection of parts, and is easy to install and remove. The range accommodates various nominal diameters.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFRPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler d Teknik özellikler D H Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 15
1/2"
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
Yüzey Koruyucu DN 25 30.0 mm 70.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750732


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 150 162.6 mm 216.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750701


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Teknik özellikler
    6"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 300 314.0 mm 408.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750756


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 40 45.0 mm 87.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750770


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/2"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 200 212.0 mm 270.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750725


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 80 85.0 mm 137.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750800


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Teknik özellikler
    3"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 50 56.0 mm 103.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750787


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 100 108.0 mm 163.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 65 71.4 mm 121.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750794


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 32 38.9 mm 78.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750763


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/4"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 250 267.0 mm 345.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20750749


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Teknik özellikler
    10"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 20 23.8 mm 58.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20750718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Renk
    Yeşil
Yüzey Koruyucu DN 15 LDPE - PCR Yeşil

20750695


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    16.0 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Teknik özellikler
    DN 15
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Yüzey Koruyucu DN 125 133.7 mm 189.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750688


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Teknik özellikler
    5"
  • Renk
    Yeşil